Schutzleiter-Reihenklemme PTMED

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3212302

Teilenummer
3212302
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.86 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grün-Gelb Klemmbreite(mm) 8.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.50 - 10
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 - 6 Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1
Stifte pro Reihe 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 49.6 Produktgröße (Länge)(mm) 114.9
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Push-Lock Federklemme Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiter-Reihenklemme PTMED, die Teilenummer ist 3212302.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3212302.

Technischer Support