Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3212066 |
3260052 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.67 € | 30 | 7 Arbeitstage | 12 - 2 | 16 | 2.5 - 35 | 2.5 - 35 | 69.8 | 91.6 | 16 | 25(max.) | |||
28.65 € | 10 | 7 Arbeitstage | 8 - 2 | 20 | 10 - 70 | 10 - 70 | 105 | 101 | 20 | 30(max.) |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grün-Gelb | Inhalt(pc(s)) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zeilen | 1 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme |
Steckverbindertyp (Kategorie) | PG-Terminal | Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften