Schutzleiter-Reihenklemme PTS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3213603
3213606
3213609
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Anschluss (Komponenten) Industrieprodukte

3.20 €

100 7 Arbeitstage 21600.22 - 60.22 - 4-2.5-SteckanschlussJa

3.86 €

50 7 Arbeitstage -6.20.20 - 60.20 - 434362.4Push-Lock Federklemme-

4.86 €

50 7 Arbeitstage -6.20.20 - 60.20 - 444362.4Push-Lock Federklemme-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grün-Gelb Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1
Entflammbarkeitsklasse V0 Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal

Technischer Support