Schutzleiter-Klemme UKH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3213141

Teilenummer
3213141
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.68 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grün-Gelb Klemmbreite(mm) 20.3 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 16 - 95
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 25 - 70 Inhalt(pc(s)) 10 Anzahl der Zeilen 1
Stifte pro Reihe 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 87.5 Produktgröße (Länge)(mm) 70.5
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiter-Klemme UKH, die Teilenummer ist 3213141.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3213141.

Technischer Support