Schutzleiter-Reihenklemme USLKG

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3000611

Teilenummer
3000611
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.59 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grün-Gelb Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.20 - 4
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.20 - 2.50 Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1
Stifte pro Reihe 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 55.2 Produktgröße (Länge)(mm) 42.5
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiter-Reihenklemme USLKG, die Teilenummer ist 3000611.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3000611.

Technischer Support