Schutzleiter-Reihenklemme U

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3044093
3060555
3214365
3215915
3215928
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe AWG Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Anzahl der Zeilen Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Anschluss (Komponenten) Steckerfarbe Industrieprodukte

3.56 €

100 7 Arbeitstage -Grün-Gelb-5.20.14 - 40.14 - 4--1247.547.7--Schrauben--

5.11 €

50 7 Arbeitstage -Grün-Gelb-8.20.20 - 100.20 - 10--1247.549.1-----

11.21 €

50 7 Arbeitstage 5Grau26 - 106.20.14 - 60.14 - 6500283-60.192.76.29(max.)SchraubenGrauJa

6.55 €

50 7 Arbeitstage -Grün-Gelb-12.21.50 - 251.50 - 25--125555.5--Schrauben--

9.33 €

50 7 Arbeitstage -Grün-Gelb-161.50 - 351.50 - 35--1265.760.2--Schrauben--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(pc(s)) 50 Entflammbarkeitsklasse V0 Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal

Technischer Support