Schutzleiter-Reihenklemme - PTMED 4-PE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3212154

Teilenummer
3212154
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.93 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grün-Gelb AWG 24 - 10
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.20 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.20 - 4 Inhalt(pc(s)) 50
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Länge)(mm) 70.5 Abisolierlänge(mm) 10-12
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Steckanschluss Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiter-Reihenklemme - PTMED 4-PE, die Teilenummer ist 3212154.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3212154.

Technischer Support