SCHUTZLEITER-REIHENKLEMME UKH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3213144

Teilenummer
3213144
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.49 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grün-Gelb Klemmbreite(mm) 20.3
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 16 - 95 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 25 - 70 Inhalt(pc(s)) 10
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 85 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für SCHUTZLEITER-REIHENKLEMME UKH, die Teilenummer ist 3213144.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3213144.

Technischer Support