Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2800901 |
2800902 |
2800903 |
2800904 |
2800905 |
2800908 |
2800909 |
2800910 |
2800911 |
2800912 |
2800915 |
2800916 |
2800917 |
2800918 |
2800919 |
2800922 |
2800923 |
2800924 |
2800925 |
2800926 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schaltstrom (A) | Kontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42.86 € | 4 | auf Anfrage | 1(max.) | 1 Schließer | |||
42.86 € | 4 | auf Anfrage | 2(max.) | 1 Schließer | |||
42.86 € | 4 | auf Anfrage | 3(max.) | 1 Schließer | |||
42.86 € | 4 | auf Anfrage | 4(max.) | 1 Schließer | |||
42.86 € | 4 | auf Anfrage | 6(max.) | 1 Schließer | |||
42.86 € | 4 | auf Anfrage | 1(max.) | - | |||
42.86 € | 4 | auf Anfrage | 2(max.) | - | |||
42.86 € | 4 | auf Anfrage | 3(max.) | - | |||
42.86 € | 4 | auf Anfrage | 4(max.) | - | |||
42.86 € | 4 | auf Anfrage | 6(max.) | - | |||
42.86 € | 4 | auf Anfrage | 1(max.) | 1 Unterbrecher | |||
42.86 € | 4 | auf Anfrage | 2(max.) | 1 Unterbrecher | |||
42.86 € | 4 | auf Anfrage | 3(max.) | 1 Unterbrecher | |||
42.86 € | 4 | auf Anfrage | 4(max.) | 1 Unterbrecher | |||
42.86 € | 4 | auf Anfrage | 6(max.) | 1 Unterbrecher | |||
42.86 € | 4 | 33 Arbeitstage | 1(max.) | - | |||
42.86 € | 4 | auf Anfrage | 2(max.) | - | |||
42.86 € | 4 | 33 Arbeitstage | 3(max.) | - | |||
42.86 € | 4 | auf Anfrage | 4(max.) | - | |||
42.86 € | 4 | auf Anfrage | 6(max.) | - |
Loading...
Breite(mm) | 12.3 | Länge(mm) | 86 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +60 | Min. Temperatur(°C) | -30 | Farbe | Grau |
Schaltertyp (Kategorie) | RCCB |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaltstrom(A)
Kontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften