Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0705017 |
0708548 |
0708726 |
0708991 |
0709042 |
0709291 |
0709644 |
0711205 |
0714024 |
0714095 |
0714118 |
0717076 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Anzahl der Zeilen | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Breite) (mm) | Entflammbarkeitsklasse | Steckverbindertyp (Kategorie) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.42 € | 10 | 37 Arbeitstage | - | Grau | 18.8 | 16 - 50 | 16 - 50 | 10 | 690 | 150 | - | - | - | V0 | Durchgangsterminal | - | ||
12.42 € | 10 | 37 Arbeitstage | 2 | Grün-Gelb | - | 16 - 50 | 16 - 50 | 1 | 690 | 150 | 1 | 2 | 18.8 | V0 | Durchgangsterminal | - | ||
12.42 € | 10 | 37 Arbeitstage | - | Grün-Gelb | 18.8 | 16 - 50 | 16 - 50 | 10 | 690 | 150 | - | - | - | V0 | Durchgangsterminal | - | ||
10.24 € | 10 | 37 Arbeitstage | - | Grün-Gelb | 18.8 | 16 - 50 | 16 - 50 | 10 | 690 | 150 | - | - | - | V0 | Durchgangsterminal | - | ||
9.22 € | 25 | 37 Arbeitstage | - | Grün-Gelb | 15.1 | 6 - 35 | 10 - 25 | 5 | 500 | 101 | - | - | - | V0 | Durchgangsterminal | - | ||
6.29 € | 50 | 37 Arbeitstage | 1 | Grün-Gelb | 10.1 | - | - | 50 | 65 | 65 | - | - | - | - | Durchgangsklemme | Ja | ||
31.85 € | 10 | 37 Arbeitstage | - | Grau | 25 | 35 - 95 | 35 - 95 | 10 | 1000 | 232 | - | - | - | V0 | Durchgangsterminal | - | ||
7.29 € | 50 | 40 Arbeitstage | 2 | Grau | 15.1 | 6 - 35 | 10 - 25 | 50 | 500 | 101 | 1 | - | - | V0 | Durchgangsklemme | Ja | ||
6.40 € | 50 | 37 Arbeitstage | - | Grau | 10.1 | 0.50 - 16 | 0.50 - 10 | 50 | 1000 | 57 | - | - | - | V0 | Durchgangsterminal | - | ||
12.67 € | 10 | 37 Arbeitstage | - | Grau | 18.8 | 16 - 50 | 16 - 50 | 10 | 690 | 150 | - | - | - | V0 | Durchgangsterminal | - | ||
31.85 € | 10 | 40 Arbeitstage | - | Grau | 25 | 25 - 95 | 35 - 95 | 10 | 1000 | 232 | - | - | - | V0 | Durchgangsterminal | - | ||
20.82 € | 10 | 37 Arbeitstage | - | Grau | 25 | 35 - 95 | 35 - 95 | 10 | 630 | 232 | - | - | - | V0 | Durchgangsterminal | - |
Loading...
Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Inhalt(pc(s))
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Anzahl der Zeilen
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Breite)(mm)
Entflammbarkeitsklasse
Steckverbindertyp (Kategorie)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften