Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Farbe | Grau | Klemmbreite(mm) | 8.1 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.20 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.20 - 6 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 800 |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsterminal |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Anschluss (Komponenten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften