Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1844390
Farbe | Grau | AWG | 10 - 4 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 6 - 25 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 6 - 16 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 12 | Abisolierlänge(mm) | 16(max.) | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchführungsklemme PWO, die Teilenummer ist 1844390.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1844390.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften