Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Farbe | Grau | Klemmbreite(mm) | 25 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 25 - 95 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 25 - 95 | Nennspannung(V) | 1000 | Nennstrom(A) | 232 |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsterminal |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(pc(s))
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften