Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1713223 |
1713225 |
1713243 |
3073306 |
3073322 |
3073348 |
3073364 |
3073487 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.26 € | 10 | 7 Arbeitstage | 25 | 25 - 95 | 35 - 95 | 10 | 1000 | 232 | |||
24.26 € | 10 | auf Anfrage | 25 | 25 - 95 | 35 - 95 | 10 | 1000 | 232 | |||
17.64 € | 20 | auf Anfrage | 25 | 25 - 95 | 35 - 95 | 10 | 1000 | 232 | |||
3.26 € | 100 | 7 Arbeitstage | 8.1 | 0.20 - 6 | 0.20 - 4 | 50 | 500 | 32 | |||
5.25 € | 50 | 7 Arbeitstage | 10.1 | 0.50 - 16 | 0.50 - 10 | 50 | 500 | 57 | |||
6.48 € | 50 | 7 Arbeitstage | 12.1 | 6 - 25 | 6 - 16 | 50 | 800 | 76 | |||
8.29 € | 25 | 84 Arbeitstage | 15.1 | 6 - 35 | 10 - 25 | 25 | 800 | 101 | |||
5.38 € | 50 | 40 Arbeitstage | 12.1 | 6 - 25 | 6 - 16 | 50 | 800 | 76 |
Loading...
Farbe | Grau | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsterminal |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Inhalt(pc(s))
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften