Durchgangsreihenklemme UTTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3074444

Teilenummer
3074444
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.82 €

50 81 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau Klemmbreite(mm) 6.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 6 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 30 Anzahl der Zeilen 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 65 Produktgröße (Länge)(mm) 69.9 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2
Abisolierlänge(mm) 9(max.) Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UTTB, die Teilenummer ist 3074444.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3074444.

Technischer Support