Durchführungsklemme DFK-2,8-FRONT 2,5【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0706508

Teilenummer
0706508
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

202.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 38 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 2.5
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 400 Nennstrom(A) 17.5
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 14(max.)
Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsterminal
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchführungsklemme DFK-2,8-FRONT 2,5, die Teilenummer ist 0706508.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0706508.

Technischer Support