Durchgangsreihenklemme DLKB【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3011038

Teilenummer
3011038
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

606.69 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 7 Farbe Grau AWG 24 - 14
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 2.5
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 400
Nennstrom(A) 19 Anzahl der Zeilen 4 Produktgröße (Höhe)(mm) 70
Produktgröße (Länge)(mm) 83.5 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 8(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme DLKB, die Teilenummer ist 3011038.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3011038.

Technischer Support