Durchführungsklemme HDFK 16-VP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0709796

Teilenummer
0709796
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.44 €

50 40 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 20 - 4
Klemmbreite(mm) 12.1 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 25 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 16
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 76
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Länge)(mm) 58 Produktgröße (Breite)(mm) 12.1
Abisolierlänge(mm) 16(max.) Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsterminal Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchführungsklemme HDFK 16-VP, die Teilenummer ist 0709796.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0709796.

Technischer Support