Durchführungsklemme HDFK 95【10 Stk. pro Packung】

Durchführungsklemme HDFK 95

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0709534
0709916
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Nennspannung
(V)
Produktgröße (Länge)
(mm)

337.79 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 4 - 425 - 95100095.4

245.95 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 4 - 335 - 9563091.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau Klemmbreite(mm) 25
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 35 - 95 Inhalt(pc(s)) 10 Nennstrom(A) 232
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Breite)(mm) 25 Abisolierlänge(mm) 27(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsterminal
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Technischer Support