Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | Klemmbreite(mm) | 12.1 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.5 - 25 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.5 - 16 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 76 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 12.1 | Abisolierlänge(mm) | 16(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsterminal | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG
Produktgröße (Länge)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften