Durchführungsklemme HDFKV 25【25 Stk. pro Packung】

Durchführungsklemme HDFKV 25

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0709039

Teilenummer
0709039
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

245.95 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 10 - 2
Klemmbreite(mm) 15.1 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 6 - 35 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 10 - 25
Inhalt(pc(s)) 25 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 101
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Breite)(mm) 15.1 Abisolierlänge(mm) 19(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsterminal
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Technischer Support