Durchführungsklemme HDFKV 50【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0708797

Teilenummer
0708797
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

119.83 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grün-Gelb AWG 6 - 1
Klemmbreite(mm) 18.8 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 16 - 50 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 16 - 50
Inhalt(pc(s)) 10 Nennspannung(V) 690 Nennstrom(A) 150
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Breite)(mm) 18.8 Abisolierlänge(mm) 24(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsterminal
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchführungsklemme HDFKV 50, die Teilenummer ist 0708797.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0708797.

Technischer Support