Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0709547
Farbe | Grau | AWG | 4 - 3 | Klemmbreite(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 25 - 95 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 35 - 95 | Inhalt(pc(s)) | 10 |
Nennspannung(V) | 1000 | Nennstrom(A) | 232 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 25 | Abisolierlänge(mm) | 27(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsterminal | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchführungsklemme HDFKV 95, die Teilenummer ist 0709547.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0709547.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften