Durchgangsreihenklemme HK 4-FS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2017017

Teilenummer
2017017
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.93 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 9 Farbe Grau AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 32
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 51.5 Produktgröße (Länge)(mm) 54
Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 9(max.) Entflammbarkeitsklasse V2
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme HK 4-FS, die Teilenummer ist 2017017.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2017017.

Technischer Support