Durchgangsreihenklemme MBK 10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1402018
1402092
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe AWG Entflammbarkeitsklasse Dämmaterial

4.12 €

50 7 Arbeitstage Grau20 - 8V0PA

4.12 €

50 26 Arbeitstage Blau20 - 10--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Klemmbreite(mm) 7.5 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 10
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 6 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 61 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 32.5
Produktgröße (Länge)(mm) 33 Produktgröße (Breite)(mm) 7.5 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Ja

Technischer Support