Durchgangsreihenklemme MBK-FS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1407013

Teilenummer
1407013
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.42 €

200 25 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 24 - 16
Klemmbreite(mm) 4.5 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 2.5 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 1.5
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 200 Nennspannung(V) 400
Nennstrom(A) 16 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 23
Produktgröße (Länge)(mm) 22 Produktgröße (Breite)(mm) 4.5 Abisolierlänge(mm) 8(max.)
Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Plug & Clip Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme MBK-FS, die Teilenummer ist 1407013.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1407013.

Technischer Support