Durchgangsreihenklemme MBK-FS / FS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1406014

Teilenummer
1406014
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.30 €

200 64 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 8 Farbe Grau AWG 20 - 18
Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 1 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 1
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 200 Nennspannung(V) 400
Nennstrom(A) 16 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Länge)(mm) 22
Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Stecker Typ C CEE 7/16 2,8 mm
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme MBK-FS / FS, die Teilenummer ist 1406014.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1406014.

Technischer Support