Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1414077 |
1414103 |
1414132 |
2800567 |
2800570 |
2800583 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | AWG | Verschmutzungsgrad | Produktgröße (Höhe) (mm) | Entflammbarkeitsklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 245.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Blau | 24 - 12 | 3 | 47.5 | V2 | |
5.13 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 24 - 14 | 3 | 48 | V2 | ||||
9.10 € | 50 | 7 Arbeitstage | Blau | 24 - 12 | - | 47.5 | - | ||||
9.14 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 24 - 14 | 3 | 48 | V2 | ||||
9.14 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 24 - 14 | 3 | 48 | V2 | ||||
- | 475.52 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Grau | 24 - 12 | 3 | 47.5 | V2 |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 2.5 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 |
Nennstrom(A) | 24 | Anzahl der Zeilen | 2 | Produktgröße (Länge)(mm) | 62 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Abisolierlänge(mm) | 7(max.) | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
AWG
Verschmutzungsgrad
Produktgröße (Höhe)(mm)
Entflammbarkeitsklasse
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften