Durchgangsreihenklemme MT 1,5-TWIN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3001682
3025532
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Entflammbarkeitsklasse

3.30 €

100 7 Arbeitstage Grau24.427.8V0

3.30 €

100 42 Arbeitstage Blau3028-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 AWG 26 - 16 Klemmbreite(mm) 4.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 1.5 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 1.5 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 400 Nennstrom(A) 17.5 Anzahl der Zeilen 2
Produktgröße (Breite)(mm) 4.2 Abisolierlänge(mm) 6(max.) Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Technischer Support