Durchgangsklemme MTKD-P / P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3100020

Teilenummer
3100020
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.28 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 24 - 14
Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 2.5
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 400
Nennstrom(A) 16 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 39.9
Produktgröße (Länge)(mm) 46.2 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge(mm) 7(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme MTKD-P / P, die Teilenummer ist 3100020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3100020.

Technischer Support