Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | AWG | 24 - 12 | Klemmbreite(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 4 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
Nennspannung(V) | 690 | Nennstrom(A) | 32 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 38 | Produktgröße (Länge)(mm) | 28 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 |
Abisolierlänge(mm) | 8(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften