Durchgangsklemme OTTA 2,5-P / P【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0790543

Teilenummer
0790543
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

289.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 27 - 14
Klemmbreite(mm) 9 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.1 - 2.5 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.1 - 2.5
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 24
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 45.5 Produktgröße (Länge)(mm) 43.5
Produktgröße (Breite)(mm) 9 Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Bolzenbefestigungen
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme OTTA 2,5-P / P, die Teilenummer ist 0790543.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0790543.

Technischer Support