Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0790488 |
0790491 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
639.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 27 - 4 | 0.1 - 25 | 0.1 - 25 | |
650.43 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 16 - 4 | 1.5 - 25 | 1.5 - 25 |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | Klemmbreite(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 800 | Nennstrom(A) | 101 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 64.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 60 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 18 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Bolzenbefestigungen |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften