Durchgangsreihenklemme PT 1,5 / S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3208100
3208126
3208582
3208595
3213784
3213797
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)

0.74 €

250 7 Arbeitstage Grau30.5458-10

0.74 €

250 7 Arbeitstage Blau30.5458-10

0.76 €

250 71 Arbeitstage Grau30.5468-10

0.76 €

250 7 Arbeitstage Blau30.5468-10

0.74 €

250 7 Arbeitstage Grau3245.88(max.)

0.74 €

250 7 Arbeitstage Blau3245.88(max.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 AWG 26 - 16 Klemmbreite(mm) 3.5
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 1.5 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 1.5 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 17.5 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Breite)(mm) 3.5 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Ja

Technischer Support