Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3208197 |
3208208 |
3212390 |
3212400 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 € | 200 | 70 Arbeitstage | Grau | 30.5 | 63.2 | |||
1.02 € | 200 | 22 Arbeitstage | Blau | 30.5 | 63.2 | |||
1.03 € | 200 | 7 Arbeitstage | Grau | 32 | 78.5 | |||
1.03 € | 200 | 7 Arbeitstage | Blau | 32 | 78.5 |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | AWG | 26 - 16 | Klemmbreite(mm) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 17.5 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 3.5 | Abisolierlänge(mm) | 8-10 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften