Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3208359
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | Farbe | Grau | AWG | 26 - 16 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 3.5 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 1.5 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 15 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 30.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 63.2 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 3.5 | Abisolierlänge(mm) | 8-10 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme PT 1,5 / S-QUATTRO-U, die Teilenummer ist 3208359.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3208359.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften