Durchgangsreihenklemme PT 2,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3210033
3210046
3212329
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Nennspannung
(V)
Produktgröße (Höhe)
(mm)

0.84 €

250 7 Arbeitstage Grau50035.3

0.84 €

250 26 Arbeitstage Blau50035.3

0.89 €

250 78 Arbeitstage Orange80036.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 AWG 26 - 14 Klemmbreite(mm) 5.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 2.5 Inhalt(pc(s)) 50
Nennstrom(A) 24 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Länge)(mm) 48.5
Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Ja

Technischer Support