Durchgangsreihenklemme PT 2,5-TWIN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3209633
3209646
3211210
3211223
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Nennspannung
(V)

1.04 €

200 70 Arbeitstage Grau500

1.04 €

200 7 Arbeitstage Blau500

1.11 €

200 85 Arbeitstage Orange800

1.04 €

200 85 Arbeitstage Rot800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 AWG 26 - 14 Klemmbreite(mm) 5.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 2.5 Inhalt(pc(s)) 50
Nennstrom(A) 24 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 35.2
Produktgröße (Länge)(mm) 60.5 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge(mm) 8-10
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Industrieprodukte Ja

Technischer Support