Durchgangsklemme PT 6-TWIN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3211485

Teilenummer
3211485
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.34 €

100 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 Farbe Blau AWG 20 - 10
Klemmbreite(mm) 8.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 10 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 6
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 1000 Nennstrom(A) 41
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 42.2 Produktgröße (Länge)(mm) 74.2
Produktgröße (Breite)(mm) 8.2 Abisolierlänge(mm) 10-12 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme PT 6-TWIN, die Teilenummer ist 3211485.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3211485.

Technischer Support