Durchgangsklemme PTMED 6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3212183

Teilenummer
3212183
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.69 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 20 - 10
Klemmbreite(mm) 8.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 10 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 6
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 1000 Nennstrom(A) 41
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 49.6 Produktgröße (Länge)(mm) 100.8
Produktgröße (Breite)(mm) 8.2 Abisolierlänge(mm) 12(max.) Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme PTMED 6, die Teilenummer ist 3212183.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3212183.

Technischer Support