Durchgangsklemme PTS 1,5 / S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3214453
3214466
3214547
3214550
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

0.81 €

250 7 Arbeitstage Grau

0.81 €

250 7 Arbeitstage Blau

0.78 €

250 7 Arbeitstage Grau

0.78 €

250 19 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 AWG 26 - 16 Klemmbreite(mm) 3.5
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 1.5 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 1.5 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 17.5 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 37 Produktgröße (Länge)(mm) 50.7 Produktgröße (Breite)(mm) 3.5
Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Ja

Technischer Support