Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3214589 |
3214592 |
3214602 |
3214709 |
3214712 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Anschluss (Komponenten) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96 € | 200 | 7 Arbeitstage | - | Grau | - | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 500 | 17.5 | 3 | 37 | - | - | Zugfeder | - | |||
0.96 € | 200 | 7 Arbeitstage | - | Blau | - | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 500 | 17.5 | 3 | 37 | - | - | Zugfeder | - | |||
3.34 € | 100 | 7 Arbeitstage | - | Grün-Gelb | - | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | - | - | 3 | 38.5 | - | - | Push-Lock Federklemme | - | |||
1.00 € | 200 | 7 Arbeitstage | 3 | Grau | 26 - 16 | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1.5 | 500 | 17.5 | - | 37 | 3.5 | 8-10 | Schnellverbinder | Ja | |||
1.00 € | 200 | 74 Arbeitstage | 3 | Blau | 26 - 16 | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1.5 | 500 | 17.5 | - | 37 | 3.5 | 8-10 | Schnellverbinder | Ja |
Loading...
Klemmbreite(mm) | 3.5 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Anzahl der Zeilen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 50.7 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Anschluss (Komponenten)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften