Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | AWG | 26 - 14 | Klemmbreite(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 2.5 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
Nennspannung(V) | 800 | Nennstrom(A) | 24 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 43 | Produktgröße (Länge)(mm) | 49 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 |
Abisolierlänge(mm) | 8-10 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften