Durchgangsreihenklemme PTTB 2,5-LA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3211456
3211469
3211472
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abisolierlänge
(mm)

6.73 €

50 7 Arbeitstage 8-10

6.73 €

50 89 Arbeitstage 10(max.)

6.67 €

50 89 Arbeitstage 10(max.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 26 - 12
Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 2.5
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 20
Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 47.5 Produktgröße (Länge)(mm) 68
Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Technischer Support