Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3062744
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | AWG | 24 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 8.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 4 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 1000 | Nennstrom(A) | 32 |
Anzahl der Zeilen | 2 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 47.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 83.5 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 8.2 | Abisolierlänge(mm) | 10-12 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Dualport-Terminal | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Doppelstockklemme PTTB 4-L, die Teilenummer ist 3062744.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3062744.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften