Durchgangsreihenklemme PVB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0870036

Teilenummer
0870036
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.84 €

10 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 6 Farbe Grau AWG 20 - 10
Klemmbreite(mm) 23.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 6
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 10 Nennspannung(V) 800
Nennstrom(A) 30 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 43.5
Produktgröße (Länge)(mm) 80 Produktgröße (Breite)(mm) 23.2 Entflammbarkeitsklasse V2
Anschluss (Komponenten) Stecker Typ C CEE 7/16 2,8 mm Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme PVB, die Teilenummer ist 0870036.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0870036.

Technischer Support