Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3050073 |
3050086 |
3205022 |
3206254 |
3206267 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Nennstrom (Details) (A) | Produktgröße (Länge) (mm) | Entflammbarkeitsklasse | Dämmaterial | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.38 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | 500 | - | 53.5 | V0 | - | Ja | |||
1.38 € | 150 | 96 Arbeitstage | Blau | 50 | 500 | - | 53.5 | V0 | - | Ja | |||
1.38 € | 150 | 7 Arbeitstage | Blau | 1 | 800 | 17.5 | 58.8 | V0 | - | Nein | |||
1.38 € | 150 | 56 Arbeitstage | Rot | 50 | 800 | - | 58.8 | - | PA | Ja | |||
1.46 € | 150 | 96 Arbeitstage | Orange | 50 | 800 | - | 58.8 | - | PA | Ja |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | AWG | 22 - 16 | Klemmbreite(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.25 - 1.5 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 - 1.5 | Nennstrom(A) | 17.5 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 39.3 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 |
Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Inhalt(pc(s))
Nennspannung(V)
Nennstrom (Details)(A)
Produktgröße (Länge)(mm)
Entflammbarkeitsklasse
Dämmaterial
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften