Durchgangsreihenklemme QTC 1,5-MT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3205213

Teilenummer
3205213
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.75 €

50 96 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Blau AWG 22 - 16
Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.25 - 1.5 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 - 1.5
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 400
Nennstrom(A) 17.5 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 39.3
Produktgröße (Länge)(mm) 76.4 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme QTC 1,5-MT, die Teilenummer ist 3205213.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3205213.

Technischer Support