Durchgangsklemme QTC 1,5-QUATTRO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3205077

Teilenummer
3205077
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.38 €

100 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 24 - 16
Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.25 - 1.5 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 - 1.5
Inhalt(pc(s)) 1 Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 17.5
Nennstrom (Details)(A) 17.5 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 39.3
Produktgröße (Länge)(mm) 94 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA
Industrieprodukte Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme QTC 1,5-QUATTRO, die Teilenummer ist 3205077.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3205077.

Technischer Support