Durchgangsklemme QTC 1,5-TWIN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3205048
3205051
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

1.81 €

150 7 Arbeitstage Grau

1.81 €

150 7 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 AWG 22 - 16 Klemmbreite(mm) 5.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.25 - 1.5 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 - 1.5 Inhalt(pc(s)) 1
Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 17.5 Nennstrom (Details)(A) 17.5
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 39.3 Produktgröße (Länge)(mm) 76.4
Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Nein

Technischer Support